Уплотнения, полиамид для кабельных вводов из полиамида

Артикульный номер: SZ 2411.552

Для кабельных вводов из полиамида, для адаптации метрических кабельных вводов в отверстия или резьбовые отверстия более крупных диаметров.

Артикульный номер:
SZ 2411.552
Описание продукта
Для установки метрических гермовводов в отверстия или резьбовые отверстия более крупных диаметров.
Преимущества
Вставка и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование.
Материал
Полиамид 6 GF30
Цвет
RAL 7035
Thread inside
M16
Упаковка
50 шт.
Вес нетто
0,5 kg
Gross weight
0,538 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177550100
ECLASS 8.0
27189234