Уплотнения, полиамид для кабельных вводов из полиамида

Статья №.: SZ 2411559

Для кабельных вводов из полиамида, для адаптации метрических кабельных вводов в отверстия или резьбовые отверстия более крупных диаметров.

Статья №.:
SZ 2411559
Описание продукта
Для установки метрических гермовводов в отверстия или резьбовые отверстия более крупных диаметров.
Преимущества
Вставка и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование.
Материал
Полиамид 6 GF30
Цвет
RAL 7035
Thread inside
M32
Упаковка
25 шт.
Вес нетто
0,525 kg
Gross weight
0,616 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177550179
ECLASS 8.0
27189234