Кабельные вводы для ВОЛС

Статья №.: DK 7455030

Позволяет легко и просто выполнять ввод кабеля, оптимально подходит для прокладки кабелей Break-Out, т.к. предотвращает ненужный изгиб оптоволоконного кабеля.

Статья №.:
DK 7455030
Исполнение
для диаметра кабеля 2 x 3 мм
Описание продукта
Распространенный размер PG 13,5 имеет внутреннее уплотнение с прорезями. Это обеспечивает очень легкую прокладку кабеля. Оптимально подходит для прокладки кабелей Break-Out, т.к. предотвращает ненужный изгиб оптоволоконного кабеля.
Материал
Кабельный ввод: Латунь
Внутреннее уплотнение: Мягкий ПВХ
Поверхность
Кабельный ввод: гальванически никелированный
Упаковка
12 шт.
Вес нетто
0,6 kg
Gross weight
0,688 kg
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177187269
ECLASS 8.0
27149109