Прокладка кабеля

Кабельный ввод для вырезов в основании

Входящие в комплект поставки систем шкафов Rittal панели основания могут быть заменены на различные панели для ввода кабеля. Кабельные вводы и вводы для кабеля со штекерами обеспечивают высокую степень защиты IP и

Кабельный ввод для вырезов в основании

Профиль для ввода кабеля, сзади для TS, TP

Для установки напрямую в отверстии основания.

Кабельный ввод для вырезов в основании

Модули панели основания для ввода кабеля для TS, TS IT, VX SE

Двухсекционный модуль основания оснащен специальным кабельным вводом со смещенными щеточными буртиками, обеспечивающие даже при большом количестве кабеля хорошее уплотнение.

Кабельный ввод для вырезов в основании

Эластичный прижимной профиль

Для уплотнения кабельного ввода между панелями основания, лучше всего подходит для кабелей с одинаковым сечением.

Кабельный ввод для вырезов в основании

Профиль для ввода кабеля, сзади

Для установки на панель основания и раму шкафа.

Кабельный ввод для вырезов в основании

Модули панели основания для ввода кабеля сзади для TS IT, TS, SE, TX CableNet

Модули панели основания для TS, TS-IT, SE для применения в раме основания сетевых шкафов. Используется для замены имеющейся панели той же ширины.

Кабельный ввод для вырезов в основании

Профиль для ввода кабеля, в центре

Профиль устанавливается непосредственно на панели основания. При этом при установке монтажной панели в среднем положении кабель без большого изгиба может быть зафиксирован на кабельную шину. Шина для фиксации кабеля позволяет оптимально ввести кабель...

Кабельный ввод для вырезов в основании

Модули панели основания, с вентиляцией для TS IT, TS, SE, TX CableNet

Модули панели основания для TS, TS IT, SE для применения в раме основания сетевых шкафов. Используется для замены имеющейся панели той же ширины.

Кабельный ввод для вырезов в основании

Фильтрующая прокладка для панели основания, цельной, с вентиляцией

Фильтрующая прокладка для панели основания может быть просто обрезана под размер имеющегося выреза.

Кабельный ввод для вырезов в основании

ЭМС-панель основания

Для экранированных кабелей с максимальным диаметром 20 мм в сочетании с серийными панелями основания.

Кабельный ввод для вырезов в основании

Профиль для ввода кабеля, в центре для TS, TP

Для установки на панели основания.

Кабельный ввод для вырезов в основании

Панель основания для TP

Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления.

Кабельный ввод для вырезов в основании

Панели для ввода кабеля Для монтажа в систему TopPult TP

Надежный ввод кабеля в сочетании с кабельными вводами, вводами кабеля со штекерами. Монтируется вместо панелей основания.

Кабельный ввод для вырезов в основании

Панели для ввода кабеля для VX

Для установки кабельного ввода, ввода кабеля со штекерами вместо секций стандартных секционных панелей основания.

Кабельный ввод для вырезов в основании

Вводы для кабеля со штекерами

Предназначены для диаметра кабеля от 8 до 36 мм.

Кабельный ввод для вырезов в основании

Кабельные вводы

В комбинации с панелью для ввода кабеля обеспечивают простое и быстрое уплотнение для вводимых через основание шкафов кабелей.

Кабельный ввод для вырезов в основании

Панели для ввода кабеля для монтажа в шкафы TS, SE и PC

Надежный ввод кабеля в сочетании с кабельными вводами, вводами кабеля со штекерами. Монтируется вместо панелей основания.

Кабельный ввод для вырезов в основании

Распределительный кабельный отсек для VX, TS, VX SE

С интегрированной системной перфорацией для индивидуального монтажа

Кабельный ввод для вырезов в основании

Боковая стенка для распределительного кабельной секции

Боковые стенки для распределительного кабельного отсека VX, TS, VX SE, листовая сталь