Панель основания для TP

Статья №.: CM 5001210

Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления.

Статья №.:
CM 5001210
Описание продукта
Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Для повышенной устойчивости и универсального ввода кабеля проем в основании при ширине пульта 1000 1200 и 1600 мм разделен на две части, каждая часть комплектуется индивидуально.
Чтобы полностью закрыть основание TS IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания.
Размер
Глубина: 50 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS IT
TS
CM
TP
Ширина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,5 kg
Gross weight
0,554 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177523142
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
CM панель основания, для CM, TP, Г: 50 мм, для Ш: 600 мм
Документация
Info sheet