- Статья №.:
- TE 7526785
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- Модульные панели позволяют произвольным образом закрыть вырез в основании шкафа TE.
- Области применения
- Для правильного выбора панелей основания просьба обратить внимание:
- Ширина шкафа минус 150 мм
- Глубина шкафа минус 50 мм
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Размер
- Ширина: 650 мм
Глубина: 550 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TE
Ширина: 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
TE модульная панель, закрытая, ШxГ: 650x550, для ширины шкафа: 800 мм, листовая сталь, оцинкованная