Модули панели основания для ввода кабеля для TS, TS IT, VX SE

Статья №.: TS 7825387

Двухсекционный модуль основания оснащен специальным кабельным вводом со смещенными щеточными буртиками, обеспечивающие даже при большом количестве кабеля хорошее уплотнение.

Статья №.:
TS 7825387
Исполнение
Кабельный ввод со щеткой высокой плотности
Описание продукта
Специальные щеточные буртики со смещенными щетками обеспечивают максимальную защиту при корректном вводе кабеля. Благодаря двухсекционному исполнению модуль панели основания может быть установлен и при уже проложенных кабелях.
Материал
Модульная панель: Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB, без галогенов
Поверхность
Модульная панель: оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
вкл. зажимы
Указание
Чтобы полностью закрыть основание TS IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания.
Размер
Глубина: 237,5 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS
TS IT
SE
Ширина: 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,811 kg
Gross weight
1,9 kg
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177551169
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK модуль панели основания, для ввода кабеля через буртик высокой плотности, глубина: 237,5 мм, для ширины шкафа: 800 мм, листовая сталь, оцинкованная