Комбинация из C-образной профильной шины для фиксации кабеля с помощью зажимов и кабельной шины с T-образными зубцами. Крепление кабеля на шинах производиться с помощью кабельных зажимов, кабельных хомутов или "липучки".
- Статья №.:
- VX 5302025
- Описание продукта
- Комбинация из C-образной профильной шины для фиксации кабеля с помощью зажимов и кабельной шины с T-образными зубцами. Крепление кабеля на шинах производиться с помощью кабельных зажимов, кабельных хомутов или "липучки".
- Преимущества
- Возможен монтаж как на внешней, так и на внутренней стороне каркаса шкафа
- Области применения
- Для прокладки и разгрузки от натяжения кабеля на каркасе VX
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Прямое крепления между вертикальными профилями каркаса шкафа
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
Ширина: = 1.200 мм
Глубина: = 1.200 мм - Подходит для ширины
- = 1 200 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 2,8 kg
- Gross weight
- 3,16 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 11,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177952577
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- Комбинированная шина для VX IT, для прокладки и разгрузки от натяжения кабеля, на каркасе VX, для ширины шкафа: 1200 мм, для глубины шкафа: 1200 мм
- Документация
- Руководство