Для удобного крепления комбинированных шин между двумя системными шасси внутри шкафа.
- Статья №.:
- VX 5302038
- Описание продукта
- Для удобного крепления комбинированных шин между двумя системными шасси внутри шкафа.
- Преимущества
- Flexible screw fastening via the slot attachment between the retaining points
- Области применения
- Каскадируемая прокладка кабеля
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 8 шт.
- Вес нетто
- 0,36 kg
- Gross weight
- 0,4 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177952676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- Уголок для комбинированной шины, для удобного крепления комбинированных шин, между двумя системными шасси внутри шкафа. Области применения: Каскадируемая прокладка кабеля, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Руководство