- Статья №.:
 
- IT 5302026
 
- Области применения
 
- Для прокладки и разгрузки от натяжения кабеля на 482,6 мм (19") плоскости 
 
- Материал
 
- Листовая сталь 
 
- Поверхность
 
- Оцинкованная 
 
- Комплект поставки
 
- Вкл. крепежный материал для комбинированной шины, без комплектующих для фиксации кабеля 
 
- Возможности монтажа
 
- Внутри 482,6 мм (19") монтажного уровня, на 482,6 мм (19") системной перфорации 
 
- Размер
 
- Высота: 1 U 
 
- Подходит для
 
- Тип корпуса: TS IT
VX IT
TX CableNet  
- Упаковка
 
- 4 шт. 
 
- Вес нетто
 
- 1,348 kg
 
- Gross weight
 
- 1,4 kg
 
- PCF per pack (cradle-to-gate)
 
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Note on PCF category
 
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared 
 
- Код ТНВЭД
 
- 83024200 
 
- EAN
 
- 4028177952584 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189261 
 
- Описание продукта
 
- 
Комбинированная шина, 1 U, для 482,6 мм (19"), для ввода кабеля и разгрузки от натяжения на 19" плоскости, для монтажа внутри 19" монтажной плоскости или на 19" системную перфорацию