Для ввода и фиксации кабелей при оборудовании сетей и серверов.
- Статья №.:
- VX 5302120
- Преимущества
- Простой и быстрый монтаж без инструментов
- Возможность альтернативного крепления на винтах
- Нанесенная многофункциональная перфорация для крепления элементов прокладки кабеля
- Встроенная крепежная перфорация для фиксации PDU с шагом 7 U и креплением в форме замочной скважины
- Области применения
- Для вертикальной прокладки кабеля и разгрузки от натяжения при использовании сетевого оборудования и серверов
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- На каркасе VX IT между потолочной рамой и рамой основания, по периметру
- В стойках VX IT шириной 800 мм в качестве альтернативы возможно винтовое крепление между верхней и нижней направляющими по глубине
- Указание по монтажу
- Монтаж производится по всей глубине шкафа на рамном каркасе с помощью быстродействующего крепления. При монтаже в шкафы шириной 800 мм возможно дополнительное крепление к направляющим по глубине для 19" монтажа
- Размер
- Ширина: 145 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
Высота: = 2.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,4 kg
- Gross weight
- 4,56 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177952713
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Описание продукта
- Кабельная трасса, для VX, VX IT, для вертикальной прокладки кабеля и разгрузки от натяжения при использовании сетевого оборудования и серверов, нанесенная многофункциональная перфорация для крепления
- Документация
- Руководство