19" монтажное приспособление для сетевого кабельного органайзера

Статья №.: DK 5502110

Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.

Статья №.:
DK 5502110
Описание продукта
Для упрощенного монтажа 19" монтажных компонентов на монтажном уровне.
Области применения
В качестве опоры для тяжелого оборудования
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Нагрузочная способность
макс. 150 Н
Указание
Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 35 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,64 kg
Gross weight
0,84 kg
Код ТНВЭД
76042990
EAN
4028177938007
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
19" монтажное приспособление, макс. нагрузочная способность 150 Н