Кабельный канал со съемной крышкой кабеля с шарнирами с обеих сторон.
- Статья №.:
- DK 5302051
- Описание продукта
- Кабельный канал для закрытой прокладки кабеля. В любое время удобный доступ к прокладке кабеля с помощью крышки канала на шарнирах, опционально съемной. Канал имеет возможности прокладки кабеля вовнутрь корпуса и по задней стенке канала. Прилагаемые к каналу перемычки устанавливаются на кабельные гребенки с переменной глубиной и способствуют прокладке кабеля. Альтернативно кабельный канал крепится на винтах. Для оптимизированного тока воздуха комбинируется с набором щеток VX IT.
- Преимущества
- Простой и быстрый монтаж без инструментов
- Высокая плотность монтажа благодаря целенаправленной прокладке кабеля в каждый U
- Соединение задняя стенка к задней стенке
- Кабельный канал используются как разделителительный элемент для предотвращения замыкания потока при отделении холодных коридоров
- Закрываемые вводы кабеля, комплектуются монтажными компонентами стандарта 1 U
- Технические характеристики
- Integral 482.6 mm (19") mounting cut-outs (1 U): 4 pc(s).
- Материал
- Листовая сталь
Пластик согласно UL 94-HB - Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Кабельный канал
2 крышки
14 кабельных гребенок, 6 U
10 реек для удерживания кабеля
Вкл. крепежный материал - Единиц высоты
- 38 U
- Указание
- With symmetrical interior installation in the VX IT enclosure type, may not be combined with dynamic 482.6 mm (19") mounting angles. For asymmetrical interior installation, assembly on one side is supported.
- Размер
- Ширина: 109,5 мм
Глубина: 314,5 мм
Длина: 1.699 мм - Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
TE 8000
Data Rack
TX CableNet
Ширина: = 800 мм
Высота: = 1.800 мм
= 1.900 мм
= 2.000 мм - Подходит для ширины
- = 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 7,4 kg
- Gross weight
- 7,98 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 30,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177958579
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Описание продукта
- кабельный канал, 38 U, для закрытой прокладки кабеля. Для ширины шкафа: 800 мм, для высоты шкафа:, VX IT: 1800 мм
- Документация
- Руководство