Для крепления кабельной трассы на монтажной раме TX сзади сбоку, что обеспечивает вертикальную прокладку кабеля независимо от рамы корпуса.
- Статья №.:
- DK 7888322
- Описание продукта
- Для вертикальной прокладки кабеля и разгрузки от натяжения.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TX CableNet
Высота: = 2.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 8 kg
- Gross weight
- 10 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177964259
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- Кабельная трасса для TX CableNet, В: 2200 мм, Ш: 308 mm, для вертикальной прокладки кабеля и разгрузки от натяжения, встроенная многофункциональная перфорация для крепления с помощью защелкивающихся элементов.
- Документация
- Руководство