Вырезы для ввода кабеля в потолочной панели могут быть эстетично закрыты путем простой установки щеточных буртиков.
- Статья №.:
- TX 7888302
- Описание продукта
- Для ввода кабеля через потолочную панель.
- Преимущества
- Для простой установки на края выреза
- Материал
- Пластиковый держатель со щетиной
Щеточный буртик: пластик, UL 94-V0
Щетки: пластик, UL 94-HB - Длина щетины
- 80 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TX CableNet
Глубина: = 800 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,5 kg
- Код ТНВЭД
- 96035000
- EAN
- 4028177964273
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- TX щеточный буртик, Г x L: 800 мм x 80 мм, длина щетины 80 мм, для ввода кабеля через крышу