Для фиксации и прокладки кабелей при оборудовании сетей.
- Статья №.:
- TX 7888311
- Описание продукта
- Для организованной прокладки больших количеств кабеля в линейке шкафов.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Attached using clip components
- Размер
- Ширина: 300 мм
Глубина: 120 мм - Подходит для
- Тип корпуса: TX CableNet
Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.200 мм - Подходит для ширины
- = 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,2 kg
- Gross weight
- 5,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177964235
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Описание продукта
- Кабельная сетка для TX CableNet, ШВГ: 120x2200x300 мм, RAL 9005, стандартная сетка 50x50мм с C-образным сечением, для организации больших количеств кабеля в линейке шкафов. Крепление с помощью защелкивающихся элементов.