Вырезы в любых местах в боковой стенке, задней стенке, дверях, потолочных панелях и панелях основания можно соответствующим образом закрыть декоративным щеточным буртиком.
- Статья №.:
- DK 7888612
- Описание продукта
- Для ввода кабеля через потолочную панель.
- Преимущества
- Для простой установки на края выреза
- Материал
- Пластиковый держатель со щетиной
Щеточный буртик: пластик, UL 94-V0
Щетки: пластик, UL 94-HB - Длина щетины
- 30 мм
- Длина
- 590 мм
- Размер
- Ширина: 19 мм
Длина: 590 мм - Подходит для
- Тип корпуса: TE 8000
Ширина: 800 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,272 kg
- Gross weight
- 0,318 kg
- Код ТНВЭД
- 96035000
- EAN
- 4028177802155
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- DK набор щеток, для ввода кабеля через потолочную панель, для ширины шкафа: 800 мм, для TE 8000