Специальный щеточный буртик для создания как можно более плотных отверстий для прокладки кабелей и проводов.
- Статья №.:
- DK 7825375
- Описание продукта
- Для индивидуального монтажа в плоских деталях, фланш-панелях и панелях. Вырезы для прокладки кабеля могут быть в любом месте на боковой стенке, задней стенке, дверях, потолочных панелях и панелях основания. Этот щеточный буртик используется для создания как можно более плотных отверстий для прокладки кабеля и проводов. Он оснащен смещенными щеточными буртиками, гарантирующими хорошее уплотнение даже при больших объемах проводимого кабеля. Нежелательная утечка воздуха таким образом снижается до минимума.
- Материал
- Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
- Комплект поставки
- По 1 щеточному буртику, длина 1 м, левостороннее и правостороннее исполнение
- Длина щетины
- 58 мм
- Длина
- 1 м
- Размер
- Длина: 1 м
- Для толщиной материала
- 1,5 ‐ 2 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,65 kg
- Gross weight
- 0,82 kg
- Код ТНВЭД
- 96035000
- EAN
- 4028177552784
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK щеточный буртик, высокой плотности, длина щетины: 58 мм, 2 штуки L: 1 м, правое и левое исполнение, пластик согл. UL 94-HB
- Документация
- Info sheet