Модули уплотнения для рамы уплотнения

Статья №.: SZ 2400930

Для уплотнения ввода кабелей и проводов в сочетании с рамой уплотнения. Модули уплотнения 20 x 20 мм и 40 x 40 мм комбинируются между собой.

Статья №.:
SZ 2400930
Исполнение
Модули уплотнения 20 x 20 мм
Описание продукта
Для уплотнения ввода кабелей и проводов в сочетании с рамой уплотнения. Модули уплотнения 20 x 20 мм и 40 x 40 мм комбинируются между собой.
Преимущества
Модули уплотнения крепко держатся на кабеле
Материал
Жесткий кожух: Полиамид
Уплотнение: TPE 2
Указание
1 модуль уплотнения 40 x 40 мм ≙ 4 модуля уплотнения 20 x 20 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 64
Для Ø провода
6 ‐ 9 мм
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
0,05 kg
Gross weight
0,066 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177534698
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Описание продукта
SZ модули уплотнения для рамы уплотнения, размер: 20x20 мм, для области уплотнения 6-9 мм
Документация
Info sheet