Кабельный канал для вертикального профиля TS

Статья №.: TS 8800510

Для монтажа на вертикальном профиле шкафа, на профилях двух соединенных шкафов в зоне соединения.

Статья №.:
TS 8800510
Исполнение
Ширина 100 мм, для монтажа на профилях двух соединенных шкафов в зоне соединения.
Преимущества
Точки крепления кабельного канала соответствуют отверстиям системной перфорации TS. Таким образом, отпадает необходимость в сверлении отверстий, которое было необходимо у DIN-каналов
Расположение мест вырезов согласовано с конструкцией кабельных каналов для монтажной панели
Еще один вырез по высоте монтажной панели позволяет прямой ввод в кабельный канал
Материал
Жесткий ПВХ
Плохо воспламеняющийся, несгораемый
Цвет
Эквивалент RAL 7030
Комплект поставки
кабельный канал с крышкой
Bar width
5,5 мм
Slot width
4,5 мм
Указание
Можно укоротить для других размеров шкафов.
Размер
Ширина: 100 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 80 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS
VX SE
PC
IW
Высота: ≤ 2.000 мм
Диапазон рабочих температур
60 °C
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
8,996 kg
Gross weight
9,47 kg
Код ТНВЭД
39259020
EAN
4028177233645
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Описание продукта
TS Кабельный канал для вертикального профиля TS, ШВГ: 100x1800x80 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK