- Статья №.:
- TS 8800540
- Исполнение
- Ширина 100 мм, для монтажа на профилях двух соединенных шкафов в зоне соединения.
- Преимущества
- Точки крепления кабельного канала соответствуют отверстиям системной перфорации TS. Таким образом, отпадает необходимость в сверлении отверстий, которое было необходимо у DIN-каналов
- Расположение мест вырезов согласовано с конструкцией кабельных каналов для монтажной панели
- Еще один вырез по высоте монтажной панели позволяет прямой ввод в кабельный канал
- Материал
- Жесткий ПВХ
Плохо воспламеняющийся, несгораемый
- Цвет
- Эквивалент RAL 7030
- Комплект поставки
- кабельный канал с крышкой
- Bar width
- 5,5 мм
- Slot width
- 4,5 мм
- Указание
- Можно укоротить для других размеров шкафов.
- Размер
- Ширина: 100 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 80 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
VX SE
PC
IW
Высота: ≤ 1.800 мм
- Диапазон рабочих температур
- 60 °C
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 8,192 kg
- Gross weight
- 8,623 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177238008
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Описание продукта
-
TS Кабельный канал для вертикального профиля TS, ШВГ: 100x1600x80 мм