С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях.
- Статья №.:
- TS 8800750
- Исполнение
- для монтажных панелей
For mounting on VX system punchings - Описание продукта
- С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях.
- Материал
- Жесткий ПВХ
Плохо воспламеняющийся, несгораемый
Термостойкость до +60 °C - Цвет
- Эквивалент RAL 7030
- Комплект поставки
- кабельный канал с крышкой
- Bar width
- 5,5 мм
- Slot width
- 4,5 мм
- Возможности монтажа
- С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях
- Если монтажная панель устанавливается сзади вровень с рамой шкафа (положение монтажа ±0 мм), горизонтально установленные кабельные каналы совпадают с кабельными каналами, установленными на профиль шкафа непрерывную монтажную поверхность
- Указание
- Можно укоротить для других размеров шкафов.
- Размер
- Ширина: 30 мм
Глубина: 80 мм
Длина: 2.000 мм - Упаковка
- 24 шт.
- Вес нетто
- 21,312 kg
- Gross weight
- 22,437 kg
- Код ТНВЭД
- 39259020
- EAN
- 4028177445444
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Описание продукта
- TS кабельный канал для монтажной панели, ШВГ: 30x2000x80 мм