Для надежного монтажа кабельных каналов и для фиксации несущих и монтажных шин.
- Статья №.:
- TS 8800531
- Описание продукта
- Для надежного и нормированного монтажа кабельных каналов. Может использоваться также для крепления несущих и монтажных шин.
- Области применения
- системной перфорации TS
- Отверстие Ø 4,5 мм
- Упаковка
- 100 шт.
- Вес нетто
- 0,1 kg
- Gross weight
- 0,169 kg
- Код ТНВЭД
- 83082000
- EAN
- 4028177510227
- ETIM 9
- EC002339
- ECLASS 8.0
- 23120402
- Описание продукта
- TS Алюминиевая заклепка, для кабельного канала, несущей шины, монтажной шины