Для TS, SE, PC, универсального пульта TP, цоколя, для разгрузки от натяжения при вводе кабеля.
- Статья №.:
- PS 4336000
- Описание продукта
- Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе TS/Flex-Block.
- Материал
- Сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- При монтаже на цоколь TS необходимы крепежные болты для цоколя
- Размер
- Длина: 985 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
PC
Универсальный пульт TP
Ширина: = 1.000 мм - Подходит для ширины
- = 1 000 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 5,2 kg
- Gross weight
- 5,848 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177099180
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- PS Кабельная шина угловой профиль, для Ш: 1000 мм
- Документация
- Info sheet