Для крепления кабеля на кабельных шинах.
- Статья №.:
- SZ 2351000
- Описание продукта
- Для крепления кабеля на кабельных шинах.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. пластиковую обжимную вставку
- Мин. диаметр кабеля
- 12 мм
- Макс. диаметр кабеля мм
- 16 мм
- Упаковка
- 25 шт.
- Вес нетто
- 0,9 kg
- Gross weight
- 1,152 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177021877
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Описание продукта
- SZ Зажим металлический, для кабельных шин, для ø кабеля 12-16 мм
- Документация
- Info sheet