Для крепления в командную панель с подсоединением несущего рычага Ø 130 мм или 120 x 65 мм, фиксация кабеля с помощью кабельных зажимов или кабельных хомутов.
- Статья №.:
- CP 6052000
- Описание продукта
- Фиксация кабеля на выбор кабельными зажимами, кабельными хомутами или стандартными хомутами.
- Области применения
- Для установки в командную панель с монтажным вырезом 120 x 65 мм и Ø 130 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. С-образные профильные шины и крепежные винты
- Указание
- Высота уголка = 25 мм при установленной C-образной профильной шине 40 мм.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,146 kg
- Gross weight
- 0,156 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- CP уголок для фиксации кабеля, для командной панели, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм или 120x65 мм
- Документация
- Info sheet