Соединение фиксаторов в линейку позволяет монтировать несколько фиксаторов даже разного размера только двумя винтами.
- Статья №.:
- SZ 4319200
- Описание продукта
- Для профессиональной и надежной фиксации кабелей и труб.
- Материал
- Полиамид
- Возможности монтажа
- Вставляется в монтажную шину 23 x 23 мм
- Монтаж на круглых отверстиях шкафов
- Крепление винтами на монтажных шинах и монтажных шасси
- Указание
- Соединение фиксаторов в линейку позволяет монтировать несколько фиксаторов даже разного размера только 2 винтами.
- Мин. диаметр кабеля
- 16 мм
- Макс. диаметр кабеля мм
- 20 мм
- Упаковка
- 50 шт.
- Вес нетто
- 0,25 kg
- Gross weight
- 0,323 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177098763
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- SZ фиксация кабеля, Ø кабеля 16-20 мм