Используется универсально во всех сетевых шкафах и шкафах для серверов, настенных корпусах, на монтажных панелях и панелях основания.
- Статья №.:
- DK 7111350
- Описание продукта
- Используется универсально во всех сетевых шкафах и серверных стойках, настенных корпусах, на монтажных панелях и панелях основания.
- Материал
- Тканый полиамид 6.6
- Цвет
- Чёрный
- Размер
- Ширина: 16 мм
Длина: 70 мм - Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,01 kg
- Gross weight
- 0,016 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177551626
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- DK кабельный держатель на "липучке", самоклеящийся, ШxД: 16x70 мм, полиамид, черный