- Статья №.:
- CP 6059500
- Описание продукта
- Для надежной прокладки кабеля для всех известных кабельных хомутов с шириной до 4,0 мм. Просто вставить в Т-образный паз и зафиксировать поворотом на 45°.
- Материал
- Полиамид 6.6, несгораемый согласно UL 94-V2
- Упаковка
- 100 шт.
- Вес нетто
- 0,1 kg
- Gross weight
- 0,101 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177243002
- ECLASS 8.0
- 23159007