Для быстрого монтажа без использования инструментов в двух исполнениях: для блокировки и для фиксации.
- Статья №.:
- DK 7111300
- Исполнение
- for snap-mounting
- Преимущества
- The diameter of the cable routing clip may be adapted to the routed cable cross-section
- Материал
- Полиамид 6.6, несгораемый согласно UL 94-V2
- Цвет
- Натуральный
- Ввод кабеля
- Мин. диаметр кабеля: 14 мм
Макс. диаметр кабеля мм: 19 мм - For system punchings with Ø
- 6,2 мм
- Мин. диаметр кабеля
- 14 мм
- Макс. диаметр кабеля мм
- 19 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,03 kg
- Gross weight
- 0,043 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177551619
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- DK вставной держатель кабеля, фиксируется
- Документация
- Info sheet