Для быстрого монтажа без использования инструментов в двух исполнениях: для блокировки и для фиксации.
- Статья №.:
- DK 7111310
- Исполнение
- Закручивающийся
- Преимущества
- Easy opening for cable management and twisting
- Материал
- Полиамид 6.6, несгораемый согласно UL 94-V2
- Цвет
- Натуральный
- Ввод кабеля
- Макс. диаметр кабеля мм: 12,7 мм
- For system punchings with Ø
- 4,5 мм
4,7 мм - Макс. диаметр кабеля мм
- 12,7 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,01 kg
- Gross weight
- 0,013 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177551602
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- DK вставной держатель кабеля, ввинчивается, для быстрого монтажа без инструментов, для Ø: 10,2-12,7 мм, полиамид, натуральный
- Документация
- Info sheet