Для крепления кабелей с помощью кабельных хомутов или фиксатора "липучка", кабельные шины навешиваются на профиль рамы, их можно дополнительно зафиксировать винтом.
- Статья №.:
- DK 7828121
- Исполнение
- для внутреннего крепежного уровня
- Описание продукта
- Для прокладки кабеля на раме шкафа. Кабель можно крепить на кабельных шинах с помощью кабельных хомутов или зажимов. Кабельные шины навешиваются на профиль рамы шкафа или монтажой рамы, их можно дополнительно зафиксировать винтом.
- Области применения
- На профиле рамы TS
- Между профильными шинами TS IT по глубине шкафа
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
TS IT
Ширина: 1.200 мм
Глубина: 1.200 мм - Подходит для ширины
- 1 200 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 2,076 kg
- Gross weight
- 2,277 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177517790
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- TS кабельные шины, для прокладки кабеля на каркасе шкафа, для внутреннего крепежного уровня, для ширины/глубины шкафа: 1200 мм, листовая сталь