Кабельная шина для TS, TS IT

Статья №.: DK 7828122

Для крепления кабелей с помощью кабельных хомутов или фиксатора "липучка", кабельные шины навешиваются на профиль рамы, их можно дополнительно зафиксировать винтом.

Статья №.:
DK 7828122
Исполнение
для внешнего крепежного уровня
Описание продукта
Для прокладки кабеля на раме шкафа. Кабель можно крепить на кабельных шинах с помощью кабельных хомутов или зажимов. Кабельные шины навешиваются на профиль рамы шкафа или монтажой рамы, их можно дополнительно зафиксировать винтом.
Области применения
На профиле рамы TS
Между профильными шинами TS IT по глубине шкафа
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: TS
TS IT
Ширина: 1.200 мм
Глубина: 1.200 мм
Подходит для ширины
1 200 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
2,016 kg
Gross weight
2,217 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177517806
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
TS кабельные шины, для прокладки кабеля на раме шкафа, для внешнего крепежного уровня, для ширины/глубины шкафа: 1200 мм, листовая сталь