Для не зависящего от шкафа монтажа, изменяемое крепления от 450 до 800 мм для гибкой фиксации кабеля в двух исполнениях: как профильная шина C или шина с Т-образными зубцами.
- Статья №.:
- DK 7016140
- Исполнение
- С-образная профильная шина
- Описание продукта
- Универсальные кабельные шины в двух исполнениях, длина крепления от 450 до 800 мм. Крепление на системные и монтажные шасси, а также монтаж непосредственно на монтажные панели или другие плоские части шкафа.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,81 kg
- Gross weight
- 0,9 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK фиксация кабеля, C-образная профильная шина, для фиксации на системных и монтажных шасси или на монтажной панели, варьируется 450-800,