Кабельные шины, универсальные для свободной установки

Статья №.: DK 7016150

Для не зависящего от шкафа монтажа, изменяемое крепления от 450 до 800 мм для гибкой фиксации кабеля в двух исполнениях: как профильная шина C или шина с Т-образными зубцами.

Статья №.:
DK 7016150
Исполнение
Шина с Т-образными зубцами
Описание продукта
Универсальные кабельные шины в двух исполнениях, длина крепления от 450 до 800 мм. Крепление на системные и монтажные шасси, а также монтаж непосредственно на монтажные панели или другие плоские части шкафа.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,6 kg
Gross weight
1,043 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177551565
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK фиксация кабеля, шина с Т-образными зубцами, для фиксации на системных и монтажных шасси или на монтажной панели, варьируется 450-800