Для правильного направления кабеля, а также для крепления остатков и лишних частей кабеля, данные элементы используются для проводки кабеля отдельно или комбинируются.
- Статья №.:
- DK 7064100
- Описание продукта
- Для надлежащего перенаправления кабелей, при соблюдении минимального радиуса изгиба, а также для размещения лишнего и резервного кабеля. Данные элементы используются для проводки кабеля отдельно или комбинируются. Комбинация позволяет создать полукруг или целиковый круг.
- Преимущества
- Простой и быстрый монтаж без инструментов
- Возможность альтернативного крепления на винтах
- Нанесенная многофункциональная перфорация для крепления элементов прокладки кабеля
- Встроенная крепежная перфорация для фиксации PDU с шагом 7 U и креплением в форме замочной скважины
- Области применения
- Для вертикальной прокладки кабеля и разгрузки от натяжения при использовании сетевого оборудования и серверов
- Материал
- Пластик согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. фиксирующие зажимы и крепежный материал
- Упаковка
- 8 шт.
- Вес нетто
- 0,544 kg
- Gross weight
- 0,557 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177627710
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Документация
- Info sheet