- Статья №.:
- DK 7228035
- Исполнение
- Поликарбонат: Различные возможности крепления. При креплении под углом 45° кабельный органайзер может крепиться на панели 1 U.
- Описание продукта
- Для удобной прокладки кабеля, из двух материалов и в трех размерах. Возможность крепления в 482,6 мм (19″) шкафу и поворотной раме шкафа, на всех патч-панелях, на стойках Data Rack, а также на всех компонентах с шагом DIN-перфорации 25 мм.
- Материал
- Поликарбонат
- Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Высота: 50 мм
Глубина: 95 мм
- Подходит для
- Ширина: 482,6 мм
- Подходит для ширины
- 482,6 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,23 kg
- Gross weight
- 0,291 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177167032
- ECLASS 8.0
- 27400604