Для индивидуального крепления кабельных органайзеров на профильных шинах, монтажной раме или плоских деталях, различные возможности монтажа и возможность поворота шагами по 90°.
- Статья №.:
- DK 7111100
- Описание продукта
- Для индивидуального крепления кабельных органайзеров (DK 7111.000, DK 7111.900, DK 7112.000) к профильным шинам, монтажной раме или плоским деталям. Монтаж как к системной перфорации 25 мм профильных шин, так и к системной перфорации 10,5 x 12,5 мм 19″ монтажной рамы. Разнообразные возможности монтажа, возможность поворота внутри отверстия с шагом 90°. Так как кабельная скоба устанавливается во встроенные пазы с геометрическим замыканием, она в состоянии удерживать большую нагрузку в любом направлении.
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 7035
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,11 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177670211
- ECLASS 8.0
- 27189234