Для крепления большого количества кабелей, для бокового крепления к 482,6 мм (19") профилям и монтажной раме в сетевых шкафах шириной 800 мм.
- Статья №.:
- DK 7220600
- Описание продукта
- Для крепления большого количества кабелей. Ранжирующий органайзер для бокового крепления к 482,6 мм (19″) профилям и монтажной раме в сетевых шкафах шириной 800 мм. Органайзер устанавливается асимметрично, обеспечивая свободное пространство ок. 110 мм перед 19″ плоскостью. Таким образом, можно удобно распределить даже большое количество кабелей.
- Материал
- Сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 90 мм
Глубина: 330 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,86 kg
- Gross weight
- 0,942 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- DK ранжирующий органайзер, для бокового крепления к 482,6 мм (19″) профилям и монтажной раме в шкафах шириной 800 мм, ВxГ: 90x330 мм, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Info sheet