Кабельная шина для патч-панели

Статья №.: DK 7611000

Для разгрузки входящих и выходящих линий передачи данных, на выбор с прижимными клеммами для крепления и контактирования с экраном кабеля.

Статья №.:
DK 7611000
Исполнение
С зажимами для контактирования с экраном кабеля
Описание продукта
Для разгрузки от натяжения входящих и выходящих кабелей передачи данных. Может комплектоваться прижимными клеммами для крепления и контактирования с экраном кабеля. Крепление к патч-панели выполняется крепежными болтами самой панели.
Материал
Листовая сталь, 2 мм, оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,52 kg
Gross weight
0,629 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177132528
ECLASS 8.0
27400604