Регулируемая по глубине несущая система, обеспечивает крепление распространенных кабельных трасс, крепление на всех сетевых шкафах 800 – 1200 мм с внешней фиксацией потолочной панели.
- Статья №.:
- DK 7831472
- Исполнение
- Высота держателя 102 мм
- Описание продукта
- Система опор, регулируемая по глубине, крепится на все сетевые шкафы глубиной 800 – 1200 мм, в которых крепление потолочной панели расположено с наружной стороны. Интегрированная системная перфорация для винтов или закладных гаек обеспечивает крепление кабельных трасс различных производителей.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Нагрузочная способность (статическая)
- 2 500 N
- Указание
- Возможна комбинация с воздуховодной панелью для VX IT
- В комбинации с монтажной шиной может использоваться как опора для дополнительных направляющих кабельной прокладки или трубопроводов
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 3,29 kg
- Gross weight
- 3,49 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177517301
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- TS опора для трассы кабеля, с регулировкой глубины, высота держателя 102 мм, для глубины шкафа: 800-1200 мм, листовая сталь, порошковое покрытие
- Документация
- Info sheet