Для крепления кабельной трассы на монтажной раме TE сзади сбоку, что обеспечивает вертикальную прокладку кабеля независимо от рамы корпуса.
- Статья №.:
- DK 7000685
- Описание продукта
- Для вертикальной прокладки кабеля сбоку на 482,6 мм (19") монтажной раме для TE, независимо от рамы корпуса.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 100 мм
Высота: 1.700 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,131 kg
- Gross weight
- 3,32 kg
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177492141
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- DK кабельная трасса для монтажной рамы, для вертикальной прокладки кабеля сбоку, на 482,6 мм (19") монтажной раме, ШxВ: 100x1700 мм
- Документация
- Info sheet