Кабельная трасса, вертикальная для TS 8

Статья №.: DK 7858200

Для непосредственного крепления между потолочной рамой и рамой основания каркаса высотой 2000 мм, монтажное положение на выбор на внутренней или внешней крепежной плоскости, ширина трассы 200 мм.

Статья №.:
DK 7858200
Описание продукта
Для непосредственного крепления между потолочной рамой и рамой основания каркаса высотой 2000 мм. Монтаж по выбору на внутреннем или внешнем монтажном уровне. Ширина трассы 200 мм. С системной перфорацией для крепления различных кабельных направляющих, а также с Т-образным держателем для кабельных стяжек и "липучки".
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 200 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Высота: 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,495 kg
Gross weight
4,66 kg
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177597938
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Документация
Info sheet