Кабельные гребенки, 19" крепление

Статья №.: DK 7111210

Для структурированной прокладки жгутов кабеля, 19"-крепление, соединительная гребенка.

Статья №.:
DK 7111210
Исполнение
Крепление с загибом: Для профильных шин и монтажной рамы. Горизонтальная прокладка кабеля в шкафу, с учетом единиц высоты.
Описание продукта
Для структурированной прокладки кабеля кабельные гребенки могут монтироваться в различных местах шкафа.
Области применения
Для горизонтальной прокладки кабеля внутри шкафа. Благодаря открытым крепежным отверстиям их можно установить и в укомплектованный шкаф. Достаточно вставить их в 19" перфорацию и закрепить имеющимися крепежными винтами от установленного оборудования.
Материал
Несущий элемент: листовая сталь
Кабельные гребенки, соединительные элементы: пластик UL 94-V0
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Кабельные гребенки
Соединительные гребенки
Number connection combs
5
Указание
Размеры отдельных камер (ВxГ) ок. 34 x 100 мм
Единиц высоты
1 U
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
1,08 kg
Gross weight
1,18 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177519534
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Документация
Руководство