Кабельные гребенки, 19" крепление

Статья №.: DK 7111224

Для структурированной прокладки жгутов кабеля, 19"-крепление, соединительная гребенка.

Статья №.:
DK 7111224
Описание продукта
Для структурированной прокладки кабеля кабельные гребенки могут монтироваться в различных местах шкафа.
Области применения
Для горизонтальной прокладки кабеля внутри шкафа. Благодаря открытым крепежным отверстиям их можно установить и в укомплектованный шкаф. Достаточно вставить их в 19" перфорацию и закрепить имеющимися крепежными винтами от установленного оборудования.
Материал
Несущий элемент: листовая сталь
Кабельные гребенки, соединительные элементы: пластик UL 94-V0
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Кабельные гребенки
Соединительные гребенки
Number connection combs
2
Указание
Размеры отдельных камер (ВxГ) ок. 34 x 100 мм
Единиц высоты
4 U
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,6 kg
Gross weight
0,727 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177550377
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
DK кабельные гребенки, 19" крепление, для горизонтальной прокладки кабеля на монтажной плоскости, 4 U, листовая сталь, RAL 9005
Документация
Руководство