- Статья №.:
- DK 7827320
- Описание продукта
- Для прокладки кабеля в местах с большой плотностью монтажа, в случае оптоволоконных и медных кабелей. Большая вместимость. Различные возможности проводки кабеля, фиксации кабеля, канализирования и поперечной разводки кабеля создают предпосылки для максимально высокой плотности портов на минимальном пространстве. Отдельная разводка кабеля на каждую ЕВ позволяет избежать дополнительной прокладки кабеля через кабельные отсеки в распределительном уровне и оснастить каждую ЕВ точками подсоединения. Увеличение плотности портов до 50 %. Съемная крышка канала, оснащенная шарнирами с обеих сторон, обеспечивает удобный доступ в любое время. Кабельные жгуты удерживаются съемными перемычками, которые защищают их от выпадения. Монтаж возможен как сбоку на монтажных шинах, так и на профильных шинах и монтажной раме 19″ распределительного уровня. Также возможно крепление двух каналов "спиной к спине".
- Материал
- Кабельный канал: Листовая сталь, окрашенная
Элементы прокладки кабеля: Пластик
Передняя фальш-панель: Алюминий, окрашенный
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. переднюю панель на шарнирах
Вкл. крепежный материал
- Указание
- При использовании канала вместе с 19" монтажной рамой и TS 8, внутренний монтажный уровень в области установки кабельного канала для других применений задействовать нельзя. Внутри канала можно устанавливать дополнительные держатели кабелей для крепления излишков кабеля и для надлежащего изменения направления кабеля.
- Размер
- Ширина: 95 мм
Глубина: 235 мм
- Единиц высоты
- 42 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 8,137 kg
- Gross weight
- 8,565 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177597709
- ECLASS 8.0
- 27400604