Поддон 1 U позволяет удобно, упорядоченно, компактно и надежно разместить лишний кабель внутри плоскостей 19", может устанавливаться между двух плоскостей 19", независимо от системы шкафов.
- Статья №.:
- DK 7063200
- Описание продукта
- Поддон 1 U позволяет удобно, упорядоченно, компактно и надежно разместить лишний кабель внутри 19" плоскости.
- Преимущества
- С передней стороны оснащен щеточным буртиком для ввода кабеля
- В задней части имеется рейка с Т-образными зубцами для фиксации кабеля
- Внутри полки расположены передвижные направляющие для укладки кабеля без изгибов
- Области применения
- Монтаж между двумя 19" плоскостями
- Для монтажа вне зависимости от конструкции шкафа на L-образные профильные шины, профильные шины с загибом или монтажную раму
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Поддон
Телескопические направляющие
Крепежный материал - Единиц высоты
- 1 U
- Расстояние между плоскостями
- 435 ‐ 750 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,858 kg
- Gross weight
- 6,166 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 23,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177551176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK поддон 19", для размещения излишков кабеля, 1 U, расстояние между 19" плоскостями: 435-750 мм, листовая сталь, RAL 7035