Распределительная панель со стальными органайзерами

Артикул: DK 7257035

Для горизонтального распределения кабеля при помощи 5 смонтированных кабельных органайзеров.

Артикул:
DK 7257035
Описание продукта
Для горизонтального распределения кабеля при помощи 5 смонтированных кабельных органайзеров.
Материал
Панель: листовая сталь
Органайзеры: сталь
Поверхность
Панель: окрашенная
Органайзеры: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Указание
Все указанные размеры внешние.
Размер
Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты
1 U
Размеры органайзера
Ring depth: 105 мм
Ring height: 43 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,6 kg
Gross weight
0,705 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177187245
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
DK распределительная панель, для горизонтального распределения патч-кабеля, 1 U, со стальными органайзерами, ВxГ: 43x105 мм