Для горизонтального распределения кабеля при помощи 5 смонтированных кабельных органайзеров.
- Статья №.:
- DK 7257200
- Описание продукта
- Для горизонтального распределения кабеля при помощи 5 смонтированных кабельных органайзеров.
- Материал
- Панель: листовая сталь
Органайзеры: сталь - Поверхность
- Панель: окрашенная
Органайзеры: оцинкованные - Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Все указанные размеры внешние.
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Единиц высоты
- 1 U
- Размеры органайзера
- Ring depth: 55 мм
Ring height: 43 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,598 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177581012
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- DK распределительная панель, для горизонтального распределения патч-кабеля, 1 U, со стальными органайзерами, ВxГ: 43x55 мм