Распределительная панель с передней крышкой

Статья №.: DK 7158035

Короб для прокладки кабеля с вырезами вверху, оборудован крышкой и быстродействующими замками спереди для оптимального доступа, подвод сзади через вырез со щеточными буртиками.

Статья №.:
DK 7158035
Описание продукта
Короб для прокладки кабеля имеет сверху вырезы, через которые можно производить ввод кабеля. Спереди распределительная панель оборудована крышкой с замками, это обеспечивает оптимальный доступ к кабелям. Сзади кабели можно вводить через вырез с щеточными буртиками.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Depth of bars
55 мм
Размер
Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты
2 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,684 kg
Gross weight
1,746 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177166684
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
DK распределительная панель , с крышкой, 2 U, листовая сталь, RAL 7035